As colunas luminosas são elementos de sinalização ótica ou sonora, utilizados especialmente para sinalizar em 360° e a distância, os diferentes estados ou seqüências de uma máquina ou de uma instalação. Exemplos: partida, parada da máquina, ausência de material, chamada de pessoal, sinalização de defeitos, etc.

Há basicamente dois tipos de Colunas: as Modulares e as Monobloco.
As colunas luminosas possuem como principal característica a configuração simples (montagem, fixação, manutenção e assistência técnica fáceis) apresenta um elevado desempenho e uma ampla escolha de elementos. O seu elevado grau de proteção, forte luminosidade e excelente confiabilidade permitem a fácil adaptação a qualquer tipo de ambiente.
Aplicação
A principal aplicação das colunas luminosas no setor industrial são em: linhas de montagens, cargas móveis, gruas , carrinhos, transportadores, incluindo ferramentas metálicas, máquinas de extrusoras de plástico, SMT, indústrias têxtis e de embalagens.
E no setor de serviços em pedágios de autoestradas, portarias, caixas registadoras, quadros de distribuição, etc.
Como especificar uma Coluna Luminosa?
Para especificar uma coluna luminosa você deve levar em conta:
- Qual é o Grau de proteção ( IP66, IP65, IP40)
- Cor da base ( Preto ou Cinza);
- Tipo de função de cada módulo ( Fixo, Piscante, Flash, Sonoro)
- Cor de cada módulo;
- Tipo de Lâmpada (BA9s ou LED);
- Valor da Tensão de Alimentação dos módulos (CA ou CC);
- Comprimento Tubo de fixação;
- Tipo de Base de fixação (Horizontal ou Vertical)
- Diâmetro do módulos;
A Schneider Electric possui em seu portfólio ambos produtos:
Colunas Luminosas Modulares: Harmony XVU e Harmony XVB
Colunas Monobloco: Harmony XVG
E você pode comprá-las online na loja oficial
Confira também
Sinalização e cores para comandos elétricos!
LEIA TAMBÉM
Dicas práticas para melhorar a ergonomia de sua máquina
Botões sem fim, muito longe de dizer adeus!
Adicione um comentário