Dans les environnements exposés, une attention particulière doit être portée au choix de l’enveloppe qui va protéger vos équipements électriques.

- Dans les industries chimiques, agroalimentaires et laboratoires, la manipulation de produits sensibles demande un nettoyage des équipements quotidien et une propreté rigoureuse.
- Les zones portuaires et exploitations pétrolières et minières exigent quant à elles une très haute résistance à la corrosion et aux impacts mécaniques.
- Les infrastructures de transports, du fait de leur exposition au public, doivent également garantir une protection optimale face aux impacts mécaniques et à la corrosion.
Pourquoi choisir des enveloppes en inox pour vos tableaux électriques ?
Les boîtes, coffrets et armoires en acier inoxydable sont la solution de protection optimale pour ces environnements exigeants et agressifs. La facilité de nettoyage de l’inox fait de ce matériau le choix n°1 pour répondre aux contraintes de l’environnement d’installation de vos tableaux électriques.
Comment choisir sa solution d’enveloppes en inox ?
Qualité de l’inox
Selon l’application, différents types d’alliages d’inox peuvent être choisis, en fonction de la résistance à la corrosion requise :
- Inox 304L ou inox alimentaire, utilisé essentiellement en intérieur pour l’agroalimentaire pour sa résistance à la corrosion notamment en présence d’acides organiques et pour sa facilité de nettoyage,
- Inox 316L ou inox « ambiance marine », préconisé pour les milieux salins et chlorés pour une protection contre la corrosion optimale grâce à une composition spécifique.
Finition
Le choix de la finition est essentiel pour assurer des conditions d’hygiène strictes. En effet, la surface de votre installation joue un rôle important dans la lutte contre les bactéries. Une rugosité faible signifie moins de bactéries, moins d’adhérence de matières et un fini impeccable.
3 possibilités de finition de la surface sont possibles selon les exigences de l’environnement d’installation :
- Le brossage Scotch-Brite® pour un aspect brossé et une amélioration de la rugosité,
- Le microbillage (sur demande) pour une finition irréprochable à l’aspect satiné uni,
- La peinture de protection (sur demande), meilleure protection contre les agressions des pollutions extérieures et projections de particules métalliques.

Pour un exemple d’enveloppes répondant à tous ces critères, la gamme Spacial Inox Schneider Electric de boîtes industrielles, coffrets, armoires et cellules en inox garantit une protection optimale contre les projections d’eau et une très haute résistance à la corrosion. Les coffrets S3X avec un toit incliné à 30° permettent un entretien facilité pour les environnements intérieurs.
Le large choix de références et dimensions, ainsi que les accessoires associés (pattes de fixation, serrure, auvent pour éviter la stagnation d’eau, socle) vous permettront de définir le projet idéal pour vos solutions industrielles et d’infrastructures.
Retrouvez toutes les informations sur la gamme Spacial Inox dans notre vidéo !
La gamme Spacial inox est également personnalisable selon vos besoins spécifiques (découpes sur mesure, montage d’accessoires): contactez-votre représentant commercial pour plus d’informations !
Découvrez notre gamme d’enveloppe en acier inoxydable Spacial

Pour définir l’enveloppe la plus adaptée à votre besoin, découvrez le guide de sélection Inox.
> Découvrir toutes nos solutions d’enveloppes universelles
Conversation
Le must de la protection en environnement sévère. Avec Spacial Inox la qualité des installations est irréprochable.