Comment les data centers modulaires limitent les risques liés à la construction des fournisseurs de services colocation ?

Dans un secteur des data centers en pleine évolution, la formule à succès des fournisseurs de services de colocation consiste à proposer aux clients une infrastructure de calcul rapidement déployée, évolutive et fiable, sans compromettre ni la sécurité, ni la qualité et tout en préservant les excédents de trésorerie. L’approche traditionnelle de la construction de data centers – qui implique de longs mois de planification et d’ordonnancement et des cycles de construction pénalisants – est moins rationnelle pour rester compétitif et répondre aux demandes des entreprises.

personnes devant tableau transparentAfin de relever ces défis en matière de délais de commercialisation et de construction, de plus en plus de fournisseurs de services de colocation se tournent vers une approche plus moderne grâce aux data centers modulaires. Appelés également modules préfabriqués ou skids, le concept des modules de puissance, de refroidissement et de capacité de calcul existe depuis plus de dix ans. Cependant, à mesure que les besoins des entreprises évoluent avec l’Internet des Objets et le Big Data, l’intérêt pour les modules préfabriqués destinés aux data centers a augmenté. Ces modules pré-assemblés et testés en usine peuvent être installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’une installation, et peuvent rapidement être déployés en tant que module unique ou en nombre de façon à constituer un système IT plus ou moins important.

Assistez au webinaire sur demande, « Déploiement plus rapide des data centers de colocation ».

Les fournisseurs de services de colocation augmentent leurs investissements dans les data centers modulaires

Voici les principales raisons pour lesquelles les fournisseurs de service de colocation augmentent leurs investissements et diminuent les risques liés à la construction lorsqu’ils déploient une approche moderne du data center modulaire :

  • Rapidité de déploiement – Les travaux de construction peuvent désormais être exécutés simultanément, en construisant les murs et les plafonds des installations sur le site, tandis que, dans le même temps, les salles informatiques (rangées de baies à l’intérieur d’une enceinte), les armoires d’alimentation électrique basse tension sont assemblées, câblées, testées et mises en service dans le bâtiment. Une fois les modules préfabriqués expédiés sur le site, le raccordement est simple et rapide. Cette approche de construction en simultané permet de réduire les délais de déploiement de près de 50 % sur un site type (en moyenne, ce qui prend normalement entre 6 mois et 1 an, peut prendre de 16 à 26 semaines).
  • Réduction des risques – Lors de la construction de data centers traditionnels, le risque est élevé en raison d’une incertitude accrue, des conditions sur le chantier et du nombre de parties impliquées dans le projet. Les commerciaux sont influencés par les plannings des uns et des autres, et les retards lors des premières étapes du projet pénalisent l’efficacité en aval. Il en résulte des demandes de modification imprévues, une probabilité plus élevée de problèmes de sécurité du personnel et des dépassements budgétaires. Par ailleurs, les data centers modulaires permettent de réduire les risques grâce à une méthode d’assemblage étudiée et une approche rationnelle. Les experts de l’usine travaillent en équipe sur le site, réalisent des tâches entièrement reproductibles et qui ont été optimisées dans le but d’améliorer la sécurité et l’efficacité.

Selon Chris Crosby, fondateur et PDG de Compass Data Centers, un fournisseur de services Cloud et de colocation, note dans un récent webinaire « qu’une approche globale réduit les risques en matière d’ordonnancement et de sécurité, elle permet également la standardisation des processus et des procédures. Cela contribue à réduire le « chaos » sur le chantier et nous permet de livrer le dispositif en 6 mois ou moins. »

  • Standardisation – Le contrôle qualité est beaucoup plus efficace en usine que sur le chantier. La standardisation en atelier réduit considérablement les modifications sur site. Elle permet également de prévoir les coûts parce que les demandes de modifications imprévues sur site sont limitées au strict minimum. Contrairement à la mise en œuvre directe sur le terrain, les plans d’évolution future sont également grandement simplifiés, car la standardisation permet progressivement d’améliorer la qualité au fil du temps (les processus et procédures d’intégration deviennent parfaitement maîtrisés).

La standardisation règle également la question relative aux différents niveaux de compétences de la main-d’œuvre d’une région à l’autre. De nombreux fournisseurs de services Cloud et de colocation suivent leur clientèle dans le monde entier. Si les plans de conception, d’ingénierie et de projet similaires sont mis en œuvre par des experts en usine dans toutes les zones géographiques, la qualité du déploiement est alors plus cohérente et grandement simplifiée.

  • Flexibilité – Le module préfabriqué d’alimentation électrique et le module informatique peuvent être configurés selon une multitude de capacités, en fonction des besoins de traitement et de l’espace disponible. Les modules eux-mêmes peuvent être construits pour s’adapter à des environnements intérieurs ou extérieurs (les modules extérieurs apportent de la valeur ajoutée lorsqu’il y a peu de place dans un bâtiment et beaucoup de place disponible pour le stationnement des véhicules). La modularité et la standardisation inhérentes à ce type de projet permettent aux opérateurs d’adapter leur activité en fonction de la demande de leurs clients sans solliciter, ni leur capacité de financement, ni leurs ressources inutilisées.

L’architecture modulaire améliorée des data centers contribue à augmenter l’efficacité

Les dernières solutions de data centers modulaires intègrent désormais les technologies les plus récentes qui permettent d’améliorer encore l’efficacité de l’architecture. Il s’agit notamment de l’intégration de batteries lithium-ion (pour une empreinte au sol encore moins importante et une diminution du coût total de possession TCO), de la dernière technologie d’onduleur à haut rendement (afin de limiter davantage les émissions de CO2 et de réduire les coûts énergétiques) et enfin du dernier logiciel EcoStruxure qui permet de surveiller, contrôler et fournir des analyses pertinentes sur les performances de votre data center modulaire.

Assistez au webinaire sur demande, « Découvrez comment les data centers modulaires ou préfabriqués profitent aux fournisseurs de services de colocation »

Pour en savoir plus sur la manière dont les data centers modulaires contribuent à la réduction des risques liés à la construction, favorisent la différenciation et permettent d’accroître la rentabilité des fournisseurs de services de colocation, consultez notre webinaire, Déploiement rapide des data centers en colocation – Avantages et considération des data centers préfabriqués.

Tags : , , ,

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.