Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

Uudet SpaceLogic KNX -ratkaisut tuovat odotettuja ominaisuuksia ja käytettävyyttä KNX-maailmaan

Kiinteistöautomaatiojärjestelmää valitessa tulee huomioida järjestelmän pitkäikäisyys ja integroitavuus kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin. Käyttämällä standardoituja ja avoimia järjestelmiä taataan kestävä ja toimiva ratkaisu, jota voidaan huoltaa ja päivittää tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Tämä onnistuu KNX:llä.

Se on standardoitu kiinteistöautomaatiojärjestelmä, joka pyrkii yhdistämään rakennuksen kaikki sähköiset toiminnot yhtenäiseksi ja mahdollisimman energiatehokkaaksi verkoksi. Kiinteistöjen hallinta sujuu helposti, kun kaikki järjestelmät keskustelevat keskenään.

Tämä mahdollistaa esimerkiksi valojen, kaihtimien, ilmanvaihdon, lämmityksen, ilmastoinnin, äänentoiston ja monien muiden toimintojen ohjaamiseen yhden järjestelmän kautta. Tarkoituksena on tehdä elämästä helpompaa, älykkäämpää ja energiatehokkaampaa, ja uutuustuotteillamme se onnistuu vielä entistäkin paremmin.

Ota kiinteistön tai tilan data haltuun yhdellä vilkaisulla

Jotta kiinteistön toimintoja voidaan tarkkailla ja hallita mahdollisimman käyttäjäystävällisesti, data täytyy visualisoida ja olla ohjailtavissa helpon käyttöliittymän avulla. Tyylikkäät, modernien älykotien ja rakennusten tarpeisiin mukautetut KNX-kosketusnäyttömme ovat siihen loistava ratkaisu.

Uudet kosketuspaneelimme tarjoavat laajan valikoiman toimintoja, ja niiden avulla voit hallita esimerkiksi kodin tai toimiston laitteita erittäin kätevästi yhdellä kosketuksella. Esimerkiksi presentaatioon valmistautuminen on uskomattoman helppoa: vain yksi hipaisu kosketusnäyttöön, ja neuvotteluhuoneen valaistus himmenee, verhot laskeutuvat ja äänentoistolaitteet sekä näyttö aktivoituvat.

Mikäli neuvotteluhuoneessa oleskellaan pitkään, älykkäät hiilidioksiditunnistimet käynnistävät automaattisesti ilmanvaihtojärjestelmän. Oikeanlainen valaistus, ilmanlaatu ja lämpötila nimittäin auttavat keskittymään olennaiseen ja lisäävät paitsi mukavuutta myös työnteon tehokkuutta.

Lisäksi uudet kosketusnäyttömme auttavat havainnollistamaan, kuinka paljon kiinteistön laitteet ja toiminnot kuluttavat energiaa. Esimerkiksi lämmitystä ja ilmastointia säätämällä voi säästää energiaa ja sitä kautta myös selvää rahaa. Molemmat uutuusnäyttömme soveltuvat uusiin tai olemassa oleviin KNX-asennuksiin.

Langattomat laitteet kätevästi samaan nippuun

Mikäli KNX-järjestelmää halutaan täydentää langattomilla laitteilla, se onnistuu kätevästi uuden hybridimoduulimme avulla. Langattomat laitteet paritetaan ja konfiguroidaan helpon käyttöliittymän avulla, ja moduulin avulla vältytään väyläkaapeleiden asentamisen vaivalta.

Moduuliin voidaan liittää jopa 50 langatonta laitetta, kuten esimerkiksi langattomia painikkeita, älypistorasioita, liiketunnistimia, palovaroittimia, sekä vesivuoto-, ovi- ja lämpötila-antureita. Laitteet muodostavat keskenään langattoman mesh-verkon, jolla varmistetaan langattomien tuoteiden toimivuus kaikissa kiinteistön osissa. Langattomia laitteita voidaan käyttää normaalien KNX-tuotteiden tapaan, ja ohjaukset toimivat molempiin suuntiin. Lisäksi käytettävyyttä voidaan tehostaa ottamalla käyttöön täysin uusi Wiser KNX -mobiilisovellus.

Sovellus on tehokas apuri, jonka avulla voi automatisoida toimintoja ja asettaa niille aikatauluja, tehdä valmiiksi määriteltyjä tilanteita, hallita laitteita ja vastaanottaa ilmoituksia kodin tapahtumista, kuten vesivuodoista tai hälytyksistä. Sovellus mahdollistaa myös energianseurannan, josta voi tarkastella sähkönkulutusta ja -tuottoa. Sovelluksen saa käyttöön maksutta, jos KNX-järjestelmään on liitetty Wiser for KNX -monitoimiohjain.

Kaiken kaikkiaan uudet KNX-tuotteemme tarjoavat monipuolisia toimintoja ja mahdollistavat tehokkaan ja älykkään kiinteistön hallinnan. Ne tekevät arjesta helpompaa ja tehokkaampaa ja ovat oivallinen ratkaisu niin kodin kuin toimistonkin tarpeisiin.

Kiinnostuitko tuotteiden tarjoamasta vaivattomuudesta? Tutustu valikoimaan tarkemmin uuden katalogin avulla ja löydä oikeat ratkaisut tarpeisiisi jo tänään!

Linkit tuotteeseen / katalogiin:

SpaceLogic KNX 4” Touch Unit -kosketusnäyttö

SpaceLogic KNX Touch IP 7” -kosketusnäyttö

SpaceLogic KNX Hybrid Module

Blogin on kirjoittanut Ilkka Aho tuotepäällikkö. Ota yhteyttä: ilkka.aho@se.com

Tägit: , ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.