Conheça a nova versão do nobreak Top-DSP

Esse equipamento é ideal para processos industriais, hospitais, subestações de energia, sistemas de mineração, setor de óleo e gás e ambientes que demandem uma maior proteção do equipamento

A Schneider Electric traz ao mercado nova versão do UPS Top-DSP. O modelo possui agora gabinete com grau de proteção IP42 e acesso 100% frontal para instalação e manutenção, garantindo melhor aproveitamento do espaço de instalação.

O mercado industrial possui exigências muito específicas. Esta linha de nobreaks foi projetada para garantir operação ininterrupta da rede elétrica, garantindo mais funcionalidade, segurança e eficiência.

Além da possibilidade de customização, o UPS, disponível para potências de 10 a 50 kVA, possui fator de potência 0,9, que oferece mais potência ativa para as cargas críticas, e transformador interno para isolação galvânica. O Top-DSP possui ainda uma estrutura mecânica que facilita os processos de manutenção, atendendo aos requisitos da NR-10 e carregador de baterias para longas autonomias, disjuntores internos e entrada superior de cabos opcional.

Possui ainda presença de um transformador isolador na saída do inversor que agrega maior confiabilidade ao sistema, principalmente em aplicações industriais, onde os distúrbios da rede elétrica são muito mais severos, fornecendo mais proteção às cargas críticas.

Ficha Técnica

  • Potência de 10 a 50kVA
  • Grau de Proteção IP42
  • Acesso 100% Frontal
  • Paralelismo Ativo
  • Diverdas tensões de Entrada e Saída, entre elas 208V, 220V, 380V, 440V e 480V
  • Entrada Estrela ou Delta
  • Carregador de baterias para longa autonomia
  • Disjuntores Internos

 

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.