Industrins krav på flexibilitet, effektivitet och snabb omställningsförmåga har aldrig varit större. För tillverkare, maskinbyggare och systemintegratörer innebär det att valet av automationslösning blivit en strategisk fråga som påverkar både produktivitet, kvalitet och framtida konkurrenskraft. Robotik är en viktig del av den utvecklingen, men den största affärsnyttan skapas när robotar samverkar med intelligenta styrsystem, digitalisering och smart materialhantering. I den här artikeln guidar vi dig genom några av de vanligaste robotteknikerna inom Schneider Electrics Industrial Automation-erbjudande och hjälper dig förstå vilka lösningar som passar olika typer av applikationer. På Scanautomatic 2026 visar vi hur dessa tekniker tillsammans kan skapa mer flexibel, datadriven och hållbar produktion.

Av: Martin Noren, Application Design Expert hos Schneider Electric
Vilken robot ska du välja?
Robotar spelar en avgörande roll för att hjälpa tillverknings- och industriföretag att öka sin effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft. Det råder det knappast några tvivel om, och efterfrågan på robotlösningar fortsätter att växa. Samtidigt ökar utbudet, vilket innebär att det idag finns många olika typer av robotar att välja mellan.
Det är därför fullt förståeligt att många företag, särskilt de som står inför sin första robotinvestering, kan uppleva det som en utmaning att avgöra vilken robottyp som bäst passar deras verksamhet.
Vid första anblick kan det verka som att olika robotar kan utföra ungefär samma arbetsuppgifter. Till viss del stämmer det, men det finns också betydande skillnader. En robot som är optimal för en specifik uppgift är inte nödvändigtvis det bästa valet för en annan.
Några av de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till vid valet av robot är:
- Storleken och vikten på de produkter eller komponenter som ska hanteras eller bearbetas
- Arbetsområde och räckvidd, det vill säga hur långt eller högt roboten behöver nå
- Krav på hastighet och precision
- Arbetsmiljö och eventuella särskilda krav som ställs på roboten
- Typ av uppgift, exempelvis palletering, paketering, montering, svetsning, lödning, målning eller fyllning av förpackningar
I den här artikeln går vi igenom några av de vanligaste robottyperna och deras egenskaper: cobotar, SCARA-robotar, deltarobotar och kartesiska robotar.
Dessutom tittar vi närmare på ett avancerat transportsystem som inte är en robot i traditionell mening, men som ofta utgör en central del av moderna automationslösningar.
Låt oss börja.
Lexium Cobot
En cobot, eller kollaborativ robot, är utvecklad för att kunna arbeta sida vid sida med människor, ofta utan behov av traditionella säkerhetsstängsel.
Den är kompakt, enkel att programmera, lätt att flytta och kan snabbt anpassas till nya arbetsuppgifter. Det innebär att samma cobot kan användas på flera olika platser i produktionen och för olika applikationer.
Schneider Electrics Lexium Cobot är sexaxlig och kan ändra griparens orientering, vilket gör den mycket flexibel. Därför lämpar den sig för en rad olika uppgifter, såsom:
- Paketering
- Fyllning
- Lödning
- Svetsning
- Målning och lackering
- CNC-bearbetning
Lyftkapacitet och räckvidd varierar beroende på modell. Sortimentet sträcker sig från robotar som klarar 3 kg och 500 mm räckvidd till modeller som hanterar 20 kg och når upp till 1 700 mm.
Lexium SCARA
SCARA-roboten är en fyr-axlig robot som kännetecknas av sitt kompakta fotavtryck. Det gör den särskilt lämplig i applikationer där golvytan är begränsad.
En SCARA-robot är ett utmärkt val för uppgifter som:
- Pick-and-place-applikationer
- Paketering
- Monteringsmoment med mindre komponenter
Lexium SCARA erbjuder en kostnadseffektiv lösning med en räckvidd på upp till 700 mm och en lyftkapacitet på upp till 6 kg.
Roboten finns även i en version med IP65-klassning, vilket gör den lämplig för användning i tuffare industriella miljöer där damm, fukt eller rengöring ställer högre krav på utrustningen.
Lexium Delta 2 och Delta 3
För verksamheter där hög hastighet är avgörande är deltarobotar ofta det självklara valet.
Deltarobotarna i Lexium PacDrive-familjen finns med två eller tre axlar och kan hantera upp till 180 produkter per minut när det gäller mindre objekt.
En av de stora fördelarna med PacDrive-deltarobotarna är att flera robotar kan installeras i serie för att öka kapaciteten. På så sätt kan flera robotar samarbeta och utföra komplexa arbetsmoment i perfekt synkronisering med både varandra och transportbandssystemet, tack vare PacDrive-seriens avancerade rörelsestyrning.
Deltarobotarna finns även i rostfritt stål, vilket gör dem särskilt lämpade för livsmedelsindustrin där höga hygienkrav ställs vid hantering av exempelvis kött, fisk och andra livsmedel.
När det gäller prestanda kan:
- Lexium Delta 3 hantera upp till 15 kg
- Lexium Delta 2 med två axlar lyfta upp till 50 kg
Kartesiska robotar
Kartesiska robotar är också kända som gantryrobotar, portalrobotar, linjärsystem eller fleraxliga system.
Gemensamt för dem är att de rör sig längs linjära axlar, vanligtvis X-, Y- och Z-axeln, vilket motsvarar rörelser framåt/bakåt, sidled och uppåt/nedåt.
Kartesiska robotar är ofta betydligt större än andra robottyper och vissa modeller kan hantera flera hundra kilo. Därför används de ofta i applikationer som:
- Emballering
- Palletering
- Materialhantering av stora och tunga produkter
Samtidigt lämpar de sig även mycket väl för applikationer där mindre komponenter ska placeras eller bearbetas med extrem precision eller mycket hög dynamik.
Vid val av kartesisk robot är valet av linjärenhet ofta avgörande. Två vanliga alternativ är:
- Remdrift, som ger hög hastighet
- Kulskruv, som erbjuder ökad styvhet och högre precision
Lexiums kartesiska robotlösningar utformas alltid efter kundens specifika krav och förutsättningar.
Lexium MC12 Multi Carrier
När man diskuterar moderna robotlösningar är det svårt att inte nämna Lexium MC12 Multi Carrier.
Även om det inte är en robot i traditionell mening är det ett avancerat och högpresterande transportsystem som utvecklats för att samverka med robotbaserade automationslösningar.
Lexium MC12 är ett magnetiskt bansystem där varje bana kan hantera upp till 160 vagnar som rör sig helt oberoende av varandra och med mycket hög hastighet.
Systemet kan byggas upp till 60 meter långt och passar särskilt bra för:
- Paketering av mindre produkter
- Fyllningsapplikationer
- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsindustrin
Det är också ett starkt alternativ för monteringsprocesser där flera robotar arbetar synkroniserat och utför olika arbetsmoment i samma produktionslinje.
En av de största fördelarna med Lexium MC12 är att alla rörelser kan synkroniseras med endast en controller, samtidigt som systemet snabbt kan ställas om för nya produkter eller produktionsflöden.
Rätt hjälp finns nära till hands
Efter att ha tittat närmare på några av de vanligaste robottyperna blir det tydligt att en robot inte bara är en robot.
Varje teknik har sina styrkor, och valet bör alltid utgå från applikationens krav på lastkapacitet, precision, hastighet, flexibilitet och arbetsmiljö.
Förhoppningsvis har den här genomgången gett en tydligare bild av vilka möjligheter som finns. Men det viktigaste rådet är att inte behöva fatta beslutet ensam.
Oavsett om du är slutkund, maskinbyggare eller systemintegratör finns vi på Schneider Electric tillgängliga för att diskutera behov, analysera förutsättningar och hjälpa dig att hitta den robotlösning som bäst möter dina krav.
Rätt hjälp är aldrig långt borta.
Robotar är bara en del av den större automationsresan. Den verkliga potentialen uppstår när robotik, digitalisering, styrsystem och datadrivna insikter samverkar för att skapa smartare, mer flexibel och mer hållbar industriell produktion. På Scanautomatic 2026 visar Schneider Electric hur framtidens industriella automation kan hjälpa företag att öka produktiviteten, optimera resurser och få ut mer av sina befintliga investeringar. Besök oss på mässan för att diskutera era utmaningar, upptäcka de senaste innovationerna inom automation och se hur rätt teknik kan ta er produktion till nästa nivå.
Vi ses på Scanautomatic – mötesplatsen för framtidens industri. Scanautomatic 2026 | Intelligent automation, AI och hållbar industri | Schneider Electric Sverige
Av: Martin Noren, Application Design Expert hos Schneider Electric
Lägg till en kommentar