Nopeita asentaa, helppokäyttöisiä ja vaivattomasti hallittavissa – siinä kolme valttia, joilla Schneider Electricin uudet Easy Rack -sarjan laitekaapit erottuvat markkinoilla edukseen.
Easy Rack -sarjan laitekaappeja on saatavana eri kokoisina ja ne on suunniteltu nopeasti ja helposti asennettaviksi. Samalla sarjan laitekaapit ovat mukautettavissa ja skaalattavissa käyttäjän tarpeisiin. Räkkijärjestelmä täydentää kriittisiin sovelluksiin tarkoitettujen laitteiden valikoimaa tarjoten ratkaisuja niin verkkoratkaisuihin, reunalaskentaan ja teollisuusympäristöihin kuin pilvi- ja colocation-datakeskusten käyttöönkin.
Easy Rack on täysin muokattavissa ja siitä löytyy useita eri koko vaihtoehtoja. Korkeusvaihtoehdot vaihtelevat 24U– 48U ja syvyydet 800 mm–1 200 mm välillä. Leveyden suhteen vaihtoehtoja on kaksi: 600 mm ja 800 mm. Standardoitu suunnittelu varmistaa tuotteiden yhteensopivuuden ja skaalautuvuuden kaikkiin asiakkaan sovelluksiin.
Monipuolinen valikoima sisältää sekä sivuseinillä varustettuja että ilman sivuseinää toimitettavia laitekaappeja. Lisäksi valikoimaan kuuluu osissa toimitettava malli, joka on helppo toimittaa kohteisiin, joihin kokonaisen kaapin toimitus on haasteellista.
Easy Rack -sarjan laitekaappeihin löytyy runsas valikoima lisävarusteita. Lisävarusteiden avulla voidaan optimoida laitekaapin ilmanohjausta sekä helpottaa kaapelointia sekä useiden kaappiin sijoitettavien laitteiden asennusta.
Uuden Easy Rack -valikoiman tärkeimmät edut ovat:
- Nopea käyttöönotto: Easy Racks mahdollistaa nopean käyttöönoton ja laiteasennuksen missä tahansa IT-ympäristössä.
- Tehokas ilmanvaihto: Sekä etu- että takaovissa rei’itetyn alueen vapaa tila on jopa 81 prosenttia.
- Tukeva rakenne: Kaapin staattinen kuormankantokyky on 1200 kg ja dynaaminen 600 kg.
- Standardoitu laitekaappi: Easy Rackin avulla asiakkaat voivat yhtenäistää kaikki palvelin- ja verkkotelineratkaisunsa yhdelle laitekaappimallistolle. Ratkaisu mahdollistaa helpon asennuksen datakeskuksiin, jakamokaappeihin sekä etähallittaviin edge-ympäristöihin. Uusi vakiokoko on 800 mm leveä ja 800 mm syvä laitekaappi.
- Kilpailukykyiset kustannukset: yksinkertainen, kustannustehokas ja helppokäyttöinen.
- Parempi yhteensopivuus: Lisävarusteiden ja PDU-laitteiden helppo asennus laitekaappiin.
- Helppo suunnitella: Schneider Electricin suunnittelutyökalut mahdollistavat nopean suunnittelun, käyttöönoton ja yhteensopivat IT-ratkaisut.
- Laadukkaat järjestelmät: luotettava toimija tarjoaa tuotteille viiden vuoden tehdastakuun.
- Laitekaapit ovat täysin yhteensopivia Schneider Electricin avoimen, etähallinnan mahdollistavan EcoStruxure- järjestelmän kanssa.
Toimintakriittisten IT-ratkaisujen nopea kehittäminen
Helppokäyttöiset laitekaapit ovat yhteensopivia Schneider Electricin avoimen, yhteentoimivan ja tuotevalmistajasta riippumattoman EcoStruxure-IT-hallintaohjelmiston kanssa, mikä mahdollistaa paikan päällä olevan ja hajautetun IT-infrastruktuurin etävalvonnan mistä tahansa, milloin tahansa, minkä tahansa laitteen kautta.
Lisää kommentti