Datakeskuskapasiteetin kysynnän kasvaessa palveluntarjoajien on tehtävä parempia järjestelmiä, joiden avulla kustannuksia on helpompi hallita. Järjestelmien on myös edistettävä organisaation kestävyystavoitteita.
Schneider Electricin uusi kolmivaiheinen UPS-järjestelmä, Galaxy VL vastaa datakeskusoperaattoreiden tarpeisiin monipuolisilla ominaisuuksillaan. Galaxy VL on 200–500 kW:n (400 V) kolmivaiheinen keskeytymätön virransyöttöjärjestelmä (UPS) ja Galaxy-tuoteperheen uusin lisäys.
Tehokas ja pienen lattiapinta-alan vievä Galaxy VL takaa keskeytyksettömän virransyötön konesalien tarpeisiin. Järjestelmän koko on vain puolet alan keskiarvosta, eli noin 0,8 neliötä. Kompaktista koosta huolimatta järjestelmän käytettävyys ja tehokkuus ovat ensiluokkaisia samalla, kun kokonaiskustannukset saadaan painettua minimiin.
Loppu käyttökatkoille
Galaxy VL:n myötä Schneiderin tarjonta kasvaa myös Live Swap -ratkaisulla, joka takaa kosketussuojatun ja turvallisen sähkömoduulien lisäämisen tai vaihtamisen silloinkin, kun UPS on online-tilassa ja toiminnassa.
Live Swap -ominaisuuden ansiosta liiketoiminnan jatkuvuus on taattu eikä suunnittelemattomia käyttökatkoja pääse syntymään. Kasvavien tarpeiden edessä datakeskusten laajentaminen on vaivatonta ja onnistuu ilman keskeytyksiä. Tämän UPS:n avulla organisaatiot voivat lisätä 50 kW:n tehomoduuleita välillä 200–500 kW ilman tarvetta lisätilalle.
Live Swap -ominaisuuden ansiosta moduulien asentaminen, yhdistäminen ja käyttö on helppoa ja turvallista.
Pitkäikäinen järjestelmä huomioi ympäristötavoitteet
Datakeskusten vaatimukset muuttuvat ja Galaxy VL vastaa tuleviin muutoksiin muuntojoustavuuden, toimintavarmuuden, tehokkuuden ja kestävyyden osalta.
Uusi kolmivaiheinen UPS-järjestelmä on Green Premium-tuote ja se on yhteensopiva pitkäikäisten litiumioniakkujen kanssa, joiden käyttöikä on 2–3 kertaa pidempi kuin VRLA-akkujen.
Kun Galaxy VL UPS:ia käytetään ECOnversion-tilassa, saavutetaan jopa 99-prosenttinen hyötysuhde, ja investointi maksaa itsensä takaisin kahden vuoden kuluessa energiansäästönä keskisuurissa ja suurissa datakeskuksissa. Sähköä säästyy jopa 26 280 euron edestä vuositasolla. Arvio perustuu sähkön markkinahintaan 0,11 €/kWh.
Modulaarisen ja skaalautuvan alustan ansiosta laitteistoa voi laajentaa tarpeen mukaan, mikä vähentää pääomasijoitusten tarvetta ja laskee kokonaiskustannuksia. Tämän ansiosta organisaatio voi optimoida kokonaiskustannuksia maksamalla juuri sillä hetkellä tarvittavasta kapasiteetista.
Konesalien ja laitosten 3-vaihevirran UPS:ien valikoiman löydät täältä.
Lisätietoja aiheesta saat artikkelin kirjoittaneelta asiantuntijaltamme Petri Teittinen.
ei vastauksia