HMI til fremtidens Industrielle Automation: GP6000-, GPH6000- & GPW6000-serierne

Effektivitet, fleksibilitet og cybersikkerhed er afgørende i moderne industri. Hos Schneider Electric har vi udviklet en ny lynhurtig generation af HMI’er, der gør det nemmere for operatører at styre maskiner og systemer. GP6000-, GPH6000- og GPW6000-serierne sætter nye standarder for design, brugervenlighed, sikkerhed og tilpasningsevne.

GP6000-serien er skabt til virksomheder, der ønsker en lynhurtig og fleksibel platform til automation. Med modulært design og flere displaymuligheder kan løsningen tilpasses og opgraderes i takt med behovet. Serien tilbyder en avanceret model op til 22” med mulighed for udvidelser og opgraderinger, og en standardmodel med forbedret opløsning og farver i et alt-i-et-design, der gør migrering og udskiftning enkel.
Resultatet er en løsning, der reducerer nedetid, sparer ingeniørtid og øger maskineffektiviteten. Operatører kan desuden tilgå data hurtigt via USB Type-C – selv i barske miljøer.

Med GPH6000-serien får du et håndholdt HMI, der kombinerer brugervenlighed og sikkerhed. Serien er designet til at optimere driften og øge produktiviteten med et skarpt display på 7” eller 10” for tydelig information, intuitive funktionsknapper, et oplyst nødstop for øjeblikkelig sikkerhed, samt et ergonomisk design til betjening med begge hænder.
Serien er robust og modstandsdygtig over for krævende miljøer, hvilket sikrer pålidelig drift og lang levetid.

GPW6000 er et avanceret browserbaseret Web HMI, der kombinerer sikkerhed, robusthed og fleksibel integration. Serien beskytter dine industrielle processer og minimerer nedetid med funktioner som sikkert login, HTTPS, recovery mode og systemovervågning.
Det er certificeret til farlige og maritime miljøer, tåler op til 60°C og kører på 12/24 VDC – ideel til offshore, skibsautomation og barske industrielle installationer. Nem tilslutning til nye og eksisterende enheder gør vedligeholdelse enkel.

Med GP6000-, GPH6000- og GPW6000-serierne tager Schneider Electric et stort skridt mod fremtidens industrielle automation. Kombinationen af fleksibilitet og cybersikkerhed giver virksomheder en løsning, der øger effektiviteten, forbedrer tilpasningsevnen og styrker sikkerheden.

Om forfatteren

Poul-Erik Hansen, Key Account Manager, Schneider Electric

Poul-Erik Hansen har mere end 20 års erfaring med salg af Pro-face HMI-løsninger og industrielle touch-teknologier.


 

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.