PowerLogic™ EM3000: Die genaue, einfache und kostengünstige Energiemesslösung

In einer Welt, in der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit immer wichtiger werden, ist eine genaue und leicht zugängliche Messung des Energieverbrauchs unerlässlich. Ob für die Überwachung kleiner Anlagen oder die Modernisierung der individuellen Mieterabrechnung – zuverlässige Energiedaten bilden die Grundlage für intelligente Entscheidungen. Diese Zuverlässigkeit ist jedoch oft mit hohen Kosten, komplexen Installationen oder veralteter Ausrüstung verbunden. 

Schneider Electric reagiert auf diesen Bedarf mit der PowerLogic™ EM3000 -Reihe – einer Lösung, die Einfachheit und Effizienz vereint.

Warum sollten Sie sich für den EM3000 entscheiden?

Die EM3000-Serie bietet präzise Energiemessung in einer Vielzahl von Anwendungen, ohne die Komplexität oder Kosten anderer Modelle. Dank des kompakten Designs für die DIN-Schienenmontage vereint diese Serie eine einfache Installation, leichte Integration und hohe Genauigkeit und ist somit die ideale Wahl für optimierte Verteilerlösungen. 

Hauptvorteile: 

  • Schnelle und intuitive Installation mit DIN-Schienenmontage und vertrauten Anschlüssen. 
  • Zertifizierte Genauigkeit Klasse 1 und Klasse 0,5S. 
  • Einfache Integration mit Modbus RTU und Tools wie ION Setup. 
  • Anschlussflexibilität: Direktanschluss bis 125 A oder über Stromwandler (CT). 
  • Nachhaltigkeit: 100 % plastikfreie Verpackung und RoHS/REACH-konform. 

Der EM3000 ist ein Energiezähler, der zusätzlich über eine interne Uhr mit dreitägiger Datensicherung, Impulsausgang und Passwortschutz (modellabhängig) verfügt und somit alles bietet, was für einen sicheren und effizienten Betrieb erforderlich ist. 

Darüber hinaus stellt die Konformität mit internationalen Standards (IEC, EN, UL, CE, UKCA) sicher, dass es auf alle gesetzlichen Anforderungen vorbereitet ist.

Eine optimierte Lösung 

Die PowerLogic™ EM3000 -Reihe bietet eine optimierte Lösung für die heutigen Herausforderungen der Energiemessung. Sie vereint zertifizierte Genauigkeit, einfache Installation und intelligente Integration in einem kompakten und kostengünstigen Energiezähler. EM3000 ist die ideale Wahl für alle, die ihre Betriebseffizienz maximieren möchten, ohne Kompromisse bei Budget oder Einhaltung gesetzlicher Vorschriften einzugehen. 

Mit dem EM3000 bietet Schneider Electric einen ausgewogenen Ansatz zwischen Leistung und Einfachheit: eine skalierbare, nachhaltige Lösung, die den Anforderungen moderner Gebäude und optimierter Verteilungssysteme gerecht wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: PowerLogic EM3000.

Kommentar hinzufügen

Alle Felder sind erforderlich.