Num mundo onde a eficiência energética e a sustentabilidade são prioridades crescentes, a medição precisa e acessível do consumo de energia tornou-se essencial. Seja para a monitorização de pequenas instalações ou para a otimização do desempenho energético em edifícios, os dados de energia fiáveis são a base para decisões inteligentes. No entanto, muitas vezes, essa fiabilidade vem acompanhada de custos elevados, instalações complexas ou equipamentos desatualizados.
É aqui que entra a gama PowerLogic™ EM3000 da Schneider Electric — uma solução otimizada que preenche a lacuna entre simplicidade e desempenho.

Porquê escolher o EM3000?
A série EM3000 foi concebida para oferecer medição de energia de precisão em várias aplicações e sem a complexidade ou o custo dos modelos avançados. Com um design compacto para montagem em calha DIN, esta gama alia facilidade de instalação, integração simples e elevada precisão, tornando-se ideal para soluções de quadros de distribuição otimizados.
Vantagens principais:
Instalação rápida e intuitiva com montagem em calha DIN e ligações familiares.
- Precisão certificada Classe 1 e Classe 0.5S.
- Integração facilitada com Modbus RTU e ferramentas como o ION Setup.
- Flexibilidade de ligação: ligação direta até 125 A ou via transformadores de corrente (TC).
- Sustentabilidade: embalagem 100% livre de plástico e conformidade com RoHS/REACH.
O EM3000 é um contador de energia que também possui relógio interno com backup de três dias, saída de impulsos e proteção por palavra-passe (dependendo do modelo), oferece tudo o que é necessário para uma operação segura e eficiente.
Além disso, a sua conformidade com normas internacionais (IEC, EN, UL, CE, UKCA) garante que está preparado para qualquer exigência regulatória.

A gama PowerLogic™ EM3000 representa uma solução verdadeiramente otimizada para os desafios atuais da medição de energia. Combina precisão certificada, instalação simplificada e integração inteligente num formato compacto e acessível. É a escolha ideal para quem procura maximizar a eficiência operacional sem comprometer o orçamento ou a conformidade normativa.
Com o EM3000, a Schneider Electric oferece uma abordagem equilibrada entre desempenho e simplicidade — uma solução escalável, sustentável e pronta para responder às exigências de edifícios modernos e sistemas de distribuição otimizados.
Saiba mais em: PowerLogic EM3000.

Adicione um comentário